BE200AS
018F7929
Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 200, IP-tala umlykis: IP00
018F7929
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] | 10.0 W |
| Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| Fæðispenna [V] AC | 200 V |
| Heiti gerðar | BE200AS |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
| Litur | Blue |
| Litur | Blár |
| Lýsing | Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz Box |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Rafmagnstengi | 3 x spaðar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| SCIP-málsskjalanr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | DIN-spaði |
| Staðall rafmagnstengingar | EN175301-803 |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Stærð stýriliða [mm] | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Umhverfishitasvið [°C] | 50 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Solenoid coils |
| Vöruhópur | Accessories |
| Vörulýsing | Magnetic coils |
| Vörutegund | Magnetic coil |
| Vottun | LLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.334 Kilogram |
| Net weight | 0.275 Kilogram |
| Volume | 0.306 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428064620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |