Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE220BS

018F7925

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 220, IP-tala umlykis: IP20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 60Hz13.0 W
Aflnotkun 60Hz [VA]23.0 VA
Ambient temperature range [°F]175 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
Fæðispenna [V] AC220 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]220 V
Heiti gerðarBE220BS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP20
LiturBlue
LiturBlár
LýsingCoil BE220BS 220V 60Hz Box
Material DescriptionCoil BE220BS 220V 60Hz Box
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineHigh-Pressure Pumps
Einkenni
Gildi
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
SCIP-málsskjalanr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði + tappi
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Tíðni [Hz]60 Hz
Umhverfishitasvið [°C]80 °C
Varahlutir innifaldirTappi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurAccessories
VörulýsingMagnetic coils
VörutegundMagnetic coil
VottunLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.34 Kilogram
Net weight0.315 Kilogram
Volume0.319 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428074445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm