Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE024DS

018F7914

Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] DC16.0 W
Ambient temperature range [°F]120 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
Fæðispenna [V] AC24 V
Heiti gerðarBE024DS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP67
Kapalþvermál [mm]6.0 mm
Leiðarasvæði [mm2]0.75 - 1.5 mm2
LiturBlue
LiturBlár
LýsingCoil BE024DS 24V DC Box
Material DescriptionSEGULLOKASPÓLA BE024DS 24V DC 18W
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineHigh-Pressure Pumps
RafmagnstengingÚtstöðvakassi
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
SamræmiEN 60730-1
SCIP-málsskjalanr.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Snið magns á pakkningu32 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingTengingakassi
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Tíðni [Hz]DC
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C]50 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSolenoid coils
VöruhópurAccessories
VörulýsingMagnetic coils
VörutegundMagnetic coil
VottunLLC CDC TYSKUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.352 Kilogram
Net weight0.327 Kilogram
Volume0.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428170918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm