BE012DS
018F7913
Rafmagnstenging: Útstöðvakassi, Fæðispenna [V] AC: 12, IP-tala umlykis: IP67
018F7913
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] DC | 15.0 W |
| Ambient temperature range [°F] | 120 °F |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| Fæðispenna [V] AC | 12 V |
| Heiti gerðar | BE012DS |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapalþvermál [mm] | 6.0 mm |
| Leiðarasvæði [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Litur | Blue |
| Litur | Blár |
| Lýsing | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Material Description | SEGULLOKASPÓLA BE012DS 12V DC 10W |
| Nothæft | NR. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Rafmagnstenging | Útstöðvakassi |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Rekstrargildi | Stöðugt |
| Samræmi | EN 60730-1 |
| SCIP-málsskjalanr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | Tengingakassi |
| Staðall spóluhönnunar | VDE 0580 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð stýriliða [mm] | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | DC |
| Umhverfishitasvið [°C] | 50 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RD |
| Vöruhópur | Accessories |
| Vörulýsing | Magnetic coils |
| Vörutegund | Magnetic coil |
| Vottun | LLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.344 Kilogram |
| Net weight | 0.319 Kilogram |
| Volume | 0.309 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074421 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |