Danfoss logo
High performance coil

BY240CS

018F7908

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 208, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz16.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz14.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]32.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]28.0 VA
Ambient temperature range [°F]120 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
Fæðispenna [V] AC208 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]230 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]240 V
Fæðispenna 60Hz lágm. [V]208 V
Heiti gerðarBY240CS
Heiti UL-vottunarskjalsMH29671
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlue
LiturBlár
LýsingCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Material DescriptionCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Nánari upplýsingarUL samþykkt spóla
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineHigh-Pressure Pumps
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiEN 60730-1
SCIP-málsskjalanr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C]50 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD
VöruhópurAccessories
VörulýsingMagnetic coils
VörutegundMagnetic coil
VottunUL approval

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.276 Kilogram
Net weight0.266 Kilogram
Volume0.268 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428170963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm