Danfoss logo
High performance coil

BB240AS

018F7906

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 240, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz11.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]19.0 VA
Ambient temperature range [°F]176 °F
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
Fæðispenna [V] AC240 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]240 V
Heiti gerðarBB240AS
Heiti varahlutaforritsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlue
LiturBlár
LýsingCoil BB240AS 240V 50Hz
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineHigh-Pressure Pumps
Einkenni
Gildi
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
RekstrargildiStöðugt
Sambærileg vara018F8352
SamræmiEN 60730-1
SCIP-málsskjalanr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu50 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Staðall spóluhönnunarVDE 0580
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Tíðni [Hz]50 Hz
Umhverfishitasvið [°C]80 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRD
VöruhópurAccessories
VörulýsingMagnetic coils
VörutegundMagnetic coil
VottunStandard

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.279 Kilogram
Net weight0.261 Kilogram
Volume0.267 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428170987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm