Power Pack valve, VPH 15 E NC
180G0044
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 210, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 3050
180G0044
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 5.200 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 20.00 l/min |
| Flow [l/min] | 15.00 l/min |
| Heiti gerðar | VPH 15 E NC |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | -22 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VPH15E NC, 45-210 BAR |
| Material Description | VPH15E NC, 45-210 bar |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Rennsli [gpm] | 4.000 gal/min |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/8 to |
| Tengistaðall | BSP |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/8 to |
| UL mark | No |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 210 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 45 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 3050 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 650 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Power Pack valve |
| Vörutegund | VPH |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.388 Kilogram |
| Net weight | 3 Kilogram |
| Volume | 1.989 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674635 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |