Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 40, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 580

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]5.200 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]20.00 l/min
Flow [l/min]15.00 l/min
Heiti gerðarVPH 15 E NO
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-30 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]-22 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
LýsingVPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Material DescriptionVPH15E 10-40 bar POWERPACK VALVE NO
Product lineHigh-Pressure Pumps
Rennsli [gpm]4.000 gal/min
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/8 to
UL markNo
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]40 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]580 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurValve
VörulýsingPower Pack valve
VörutegundVPH

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.229 Kilogram
Net weight3 Kilogram
Volume2.003 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674154
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens