Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Flæði [gpm] [hám.]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]31.700 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Heiti gerðarVRH 120 F 80-140 bar
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingVRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Material DescriptionVRH 120 F
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
UL markNo
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]80 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]1160 psig
VöruhópurValve
VörulýsingPressure operated valves
VörutegundVRH 120

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.54 Kilogram
Net weight3.393 Kilogram
Volume5.946 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162677339
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens