Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Flæði [l/mín] [hám.]: 5, Flæði [gpm] [hám.]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]1.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]5.00 l/min
Heiti gerðarVRH 5 CA 30-120 bar
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingVRH5CA Cartridge
Material DescriptionVRH5CA Cartridge
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/8 to
UL markNo
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]100 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]25 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]1450 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]362 psig
VöruhópurValve
VörulýsingPressure operated valves
VörutegundVRH 5

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.337 Kilogram
Net weight0.311 Kilogram
Volume0.423 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674284
Proposition 65No significant risk