Danfoss logo
Pressure operated valves, VRH 30 CA 25-140 bar 180G0032

Pressure operated valves, VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Flæði [l/mín] [hám.]: 30, Flæði [gpm] [hám.]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]7.900 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]30.00 l/min
Heiti gerðarVRH 30 CA 25-140 bar
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingVRH30CA Cartridge
Material DescriptionVRH30CA Cartridge
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/8 to
UL markNo
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]25 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]362 psig
VöruhópurValve
VörulýsingPressure operated valves
VörutegundVRH 30

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.333 Kilogram
Net weight0.307 Kilogram
Volume0.41 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162676479
Proposition 65No significant risk