Pressure operated valves, VRH 30 10-40 bar
180G0029
Flæði [l/mín] [hám.]: 30, Flæði [gpm] [hám.]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
180G0029
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 7.900 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 30.00 l/min |
| Heiti gerðar | VRH 30 10-40 bar |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
| Material Description | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/8 to |
| Tengistaðall | BSP |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/8 to |
| UL mark | No |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 40 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 10 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 580 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 145 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Pressure operated valves |
| Vörutegund | VRH 30 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.612 Kilogram |
| Net weight | 0.58 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673911 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |