Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 25-80 bar

180G0020

Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Flæði [gpm] [hám.]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]31.700 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Heiti gerðarVRH 120 25-80 bar
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingVRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Material DescriptionVRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
UL markNo
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]80 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]25 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]1160 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]362 psig
VöruhópurValve
VörulýsingPressure operated valves
VörutegundVRH 120

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.335 Kilogram
Net weight1.86 Kilogram
Volume5.796 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674239
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens