Pressure operated valves, VRH 60 80-140 bar
180G0003
Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Flæði [gpm] [hám.]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
180G0003
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 15.800 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 60.00 l/min |
| Heiti gerðar | VRH 60 80-140 bar |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
| Material Description | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/2 to |
| Tengistaðall | BSP |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 to |
| UL mark | No |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 80 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2030 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 1160 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Pressure operated valves |
| Vörutegund | VRH 60 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.248 Kilogram |
| Net weight | 1.2 Kilogram |
| Volume | 0.904 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673591 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |