PAH 20
180B0079
Flæði [gpm] [hám.]: 9, Flæði [l/mín] [hám.]: 34.9, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 80, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1160, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 700
180B0079
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 20.00 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 1.22 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 9.000 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 3.300 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 34.90 l/min |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | PAH 20 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 79 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1800 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 4.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 0.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 58.0 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 0.0 psig |
| Lýsing | PAH20 |
| Material Description | PAH20 |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | BSPP |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 in |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | BSPP |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 1/4 in |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 80 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 30 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1160 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 435 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | PAH pumps |
| Vörutegund | PAH 20-32 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 20.652 Kilogram |
| Net weight | 16 Kilogram |
| Volume | 19.95 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |