Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80

180B0041

Flæði [gpm] [hám.]: 35.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 138.1, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2320, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]80.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]4.88 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]35.900 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]12.900 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]138.10 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]49.70 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAH 80
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]80 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1800 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]4.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]58.0 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPAH 80
Material DescriptionPAH 80
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]1 1/4 in
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð inntaks [to]1 1/2 to
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2320 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAH pumps
VörutegundPAH 50-100
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight38.4 Kilogram
Net weight31 Kilogram
Volume32.783 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162666920
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens