Danfoss logo
PAH 10  pump

PAH 10

180B0008

Flæði [gpm] [hám.]: 4.2, Flæði [l/mín] [hám.]: 16.4, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2320, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]0.60 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]4.200 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]1.400 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]16.40 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]5.40 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAH 10
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]75 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1800 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]4.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]58.0 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPAH10
Material DescriptionPAH10
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2320 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAH pumps
VörutegundPAH 10-12.5
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.304 Kilogram
Net weight7.962 Kilogram
Volume5.67 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162666951
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens