PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex
180B6194
Flæði [gpm] [hám.]: 17.8, Flæði [l/mín] [hám.]: 68.5, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2320, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000, ATEX-samræmi: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
180B6194
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 1000 rpm |
| ATEX-samræmi | EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 316 |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 32.00 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 1.95 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 17.800 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 4.700 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 68.50 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 18.20 l/min |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | PAHT G 32 DG Ex |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 79 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 2400 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 6.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 0.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 87.0 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 20 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 290 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 0.0 psig |
| Lýsing | PAHT G 32 DG Ex |
| Material Description | PAHT G 32 DG Ex |
| Nothæft | Spare parts PAHT G 25/32 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | BSPP |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 in |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | BSPP |
| Tengistaðall niðurfalls | Mælikvarði |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 1/4 in |
| Tengistærð niðurfalls (metrar) | M6 |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 160 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 30 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 2320 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 435 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | PAHT G pumps |
| Vörutegund | PAHT G 20-32 |
| Vottun | ATEXCE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 18 Kilogram |
| Net weight | 17.63 Kilogram |
| Volume | 6.371 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674307 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |