Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256 Ex

180B6190

Flæði [gpm] [hám.]: 59.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 294.4, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 120, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1740, Hraði [rpm] [hám.]: 1250, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 700, ATEX-samræmi: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 316
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]256.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]15.60 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]59.900 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]23.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]294.40 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]89.60 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT G 256 Ex
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]82 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1250 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]450 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]6.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]87.0 psig
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingPAHT G 256 EX
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
NothæftSpare parts PAHT G 256/308
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M60
Stærð úttakstengingar (metrar)M60
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]120 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1740 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT G pumps
VörutegundPAHT G 256-308
VottunATEXCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight122.85 Kilogram
Net weight107.755 Kilogram
Volume91.176 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens