Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G 12.5 Ex

180B6133

Flæði [gpm] [hám.]: 6.7, Flæði [l/mín] [hám.]: 27.7, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000, ATEX-samræmi: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
ATEX-samræmiEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]12.50 cm³/rev
Færsla [to³/rev]0.76 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]6.700 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]2.600 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]27.70 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]10.20 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT G 12.5 Ex
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]75 dBA
Hraði [rpm] [hám.]2400 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]4.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]58.0 psig
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]4 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]58 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPAHT G 12.5 Ex
Material DescriptionPAHT G 12.5 Ex
NothæftSpare parts PAHT G 10/12.5
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT G pumps
VörutegundPAHT G 10-12.5
VottunATEXCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.315 Kilogram
Net weight8.267 Kilogram
Volume6.293 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162670156
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens