PAHT G 256
180B6090
Flæði [gpm] [hám.]: 59.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 294.4, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 120, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1740, Hraði [rpm] [hám.]: 1250, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 700
180B6090
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 316 |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 256.00 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 15.60 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 59.900 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 23.300 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 294.40 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 89.60 l/min |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | PAHT G 256 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 82 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1250 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 450 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 6.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 2.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 87.0 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 10 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 145 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 29.0 psig |
| Lýsing | Pump for ultra pure water |
| Material Description | PAHT G 256 |
| Nothæft | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | Mælikvarði |
| Stærð inntakstengingar (metrar) | M60 |
| Stærð úttakstengingar (metrar) | M60 |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | Mælikvarði |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 120 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 30 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1740 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 435 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | PAHT G pumps |
| Vörutegund | PAHT G 256-308 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 120 Kilogram |
| Net weight | 103 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669358 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |