PAHT 32
180B1046
Flæði [gpm] [hám.]: 14, Flæði [l/mín] [hám.]: 44.2, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2321, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000
180B1046
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 1000 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 14.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 44.20 l/min |
| Heiti gerðar | PAHT 32 |
| Hraði [rpm] [hám.] | 2400 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 50.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 10.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 725.0 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 145.0 psig |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| UL mark | No |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 160 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 2321 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | PAHT G pumps |
| Vörutegund | PAHT G 20-32 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 23.5 Kilogram |
| Net weight | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |