Danfoss logo
PAHT G 50 UPW pump

PAHT G 50

180B1012

Flæði [gpm] [hám.]: 21.7, Flæði [l/mín] [hám.]: 83.7, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 80, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1160, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 316
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]50.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]3.05 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]21.700 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]7.400 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]83.70 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]28.60 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT G 50
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]81 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1800 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]6.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]87.0 psig
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]20 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]290 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPump for ultra pure water
Material DescriptionPAHT G 50
NothæftSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]1 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð inntaks [to]1 1/2 to
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]80 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1160 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT G pumps
VörutegundPAHT G 50-90
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight43 Kilogram
Net weight35.5 Kilogram
Volume34.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162667378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens