Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 25

180B1045

Flæði [gpm] [hám.]: 10.6, Flæði [l/mín] [hám.]: 33.2, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2321, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]10.600 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]33.20 l/min
Heiti gerðarPAHT 25
Einkenni
Gildi
Hraði [rpm] [hám.]2400 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2321 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT G pumps
VörutegundPAHT 20-32
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23.65 Kilogram
Net weight17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens