PAHT 20
180B1044
Flæði [gpm] [hám.]: 8.6, Flæði [l/mín] [hám.]: 27, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 100, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1450, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000
180B1044
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 1000 rpm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 8.600 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 27.00 l/min |
| Heiti gerðar | PAHT 20 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hraði [rpm] [hám.] | 2400 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| UL mark | No |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 100 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1450 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | PAHT G pumps |
| Vörutegund | PAHT 20-32 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 23.8 Kilogram |
| Net weight | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |