Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 256

180B1001

Flæði [gpm] [hám.]: 76.5, Flæði [l/mín] [hám.]: 294.4, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 120, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1740, Hraði [rpm] [hám.]: 1250, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 316
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]256.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]15.60 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]76.500 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]23.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]294.40 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]89.60 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT 256
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hraði [rpm] [hám.]1250 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]450 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]6.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]87.0 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingPump for ultra pure water
Material DescriptionPAHT 256
Nothæft
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M60
Stærð úttakstengingar (metrar)M60
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]120 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1740 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT pumps
VörutegundPAHT 256-308
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight121.5 Kilogram
Net weight105 Kilogram
Volume91.086 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162667033
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens