Danfoss logo
PAHT 63 UPW pump

PAHT 63

180B0086

Flæði [gpm] [hám.]: 26.2, Flæði [l/mín] [hám.]: 101.1, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2320, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 316
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]63.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]3.84 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]26.200 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]8.100 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]101.10 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]31.40 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT 63
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]80 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1800 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]6.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]87.0 psig
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]20 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]290 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPump for ultra pure water
Material DescriptionPAHT63
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]1 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð inntaks [to]1 1/2 to
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2320 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT pumps
VörutegundPAHT 50-90
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight42 Kilogram
Net weight35.5 Kilogram
Volume33.63 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162666876
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens