Danfoss logo
PAHT 10 UPW pump

PAHT 10

180B0032

Flæði [gpm] [hám.]: 5.2, Flæði [l/mín] [hám.]: 21.6, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]0.61 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]5.200 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]1.900 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]21.60 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]7.60 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT 10
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]75 dBA
Hraði [rpm] [hám.]2400 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]4.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]58.0 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]4 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]58 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPump for ultra pure water
Material DescriptionPAHT10 TECHNICAL WATER PUMP
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT pumps
VörutegundPAHT 10-12.5
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.318 Kilogram
Net weight8.25 Kilogram
Volume5.712 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162667002
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens