Danfoss logo
PAHT 25 UPW pump

PAHT 25

180B0020

Flæði [gpm] [hám.]: 13.5, Flæði [l/mín] [hám.]: 52.2, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 2321, Hraði [rpm] [hám.]: 2400, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 316
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]1.53 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]13.500 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]3.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]52.20 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]12.90 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT 25
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]79 dBA
Hraði [rpm] [hám.]2400 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]6.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]87.0 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]20 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]290 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPump for ultra pure water
Material DescriptionPAHT25
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]2321 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT pumps
VörutegundPAHT 20-32
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight23.31 Kilogram
Net weight18.3 Kilogram
Volume20.655 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162666913
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens