Danfoss logo
PAHT 6.3 UPW pump

PAHT C 6.3

180B1033

Flæði [gpm] [hám.]: 4.7, Flæði [l/mín] [hám.]: 18.1, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 100, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1450, Hraði [rpm] [hám.]: 3000, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFFKM
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Færsla [to³/rev]0.38 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]4.700 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]1.400 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]18.10 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]5.40 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarPAHT C 6.3
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]76 dBA
Hraði [rpm] [hám.]3000 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]1000 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]4.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]58.0 psig
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]4 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]58 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]0.0 psig
LýsingPAHT C 6.3
Material DescriptionPAHT C 6.3
Nothæft
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]1/4 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]100 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1450 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingPAHT C pumps
VörutegundPAHT C 2-6.3
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.088 Kilogram
Net weight4.725 Kilogram
Volume6.053 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162667767
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens