PAHT C 2
180B1030
Flæði [gpm] [hám.]: 1, Flæði [l/mín] [hám.]: 4.1, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 100, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1450, Hraði [rpm] [hám.]: 3000, Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]: 1000
180B1030
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 1000 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| Efni þéttingar | FFKM |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 2.00 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 0.12 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 1.000 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 0.100 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 4.10 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 2.00 l/min |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | PAHT C 2 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 76 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 3000 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 1000 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 4.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 0.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 58.0 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 4 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 58 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 0.0 psig |
| Lýsing | PAHT C 2 |
| Material Description | PAHT C 2 |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | BSPP |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/4 to |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | BSPP |
| Tengistaðall niðurfalls | Mælikvarði |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 to |
| Tengistærð niðurfalls (metrar) | M6 |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 100 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 30 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1450 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 435 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | PAHT C pumps |
| Vörutegund | PAHT C 2-6.3 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.075 Kilogram |
| Net weight | 4.73 Kilogram |
| Volume | 5.968 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667750 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |