Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Flæði [gpm] [hám.]: 58.6, Flæði [l/mín] [hám.]: 225.4, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaSuper Duplex
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]197.50 cm³/rev
Færsla [to³/rev]12.05 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]58.600 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]32.900 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]225.40 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]126.70 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]6.00 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]14.00 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP S 13/1200
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP S 13/1200
NothæftJá
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M42
Stærð úttakstengingar (metrar)M42
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP S pumps
VörutegundAPP 11-13
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight93.54 Kilogram
Net weight73.108 Kilogram
Volume92.863 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens