APP S pumps, APP S 13/1500
180B3227
Flæði [gpm] [hám.]: 60.6, Flæði [l/mín] [hám.]: 233.3, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 70, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1015, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 700
180B3227
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Super Duplex |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Færsla [cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 10.15 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 60.600 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 26.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 233.30 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 100.20 l/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 7.60 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 13.50 m³/h |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | APP S 13/1500 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 85 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1500 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 5.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 2.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 72.5 psig |
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 10 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 145 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 29.0 psig |
| Lýsing | Pump for sea- or brackish water |
| Material Description | APP S 13/1500 |
| Nothæft | Já |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | Mælikvarði |
| Stærð inntakstengingar (metrar) | M42 |
| Stærð úttakstengingar (metrar) | M42 |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | Mælikvarði |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 70 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 10 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1015 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 145 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | APP S pumps |
| Vörutegund | APP 11-13 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 93.6 Kilogram |
| Net weight | 73.172 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929001 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |