Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Flæði [gpm] [hám.]: 4.55, Flæði [l/mín] [hám.]: 49.45, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 3450, Hraði [rpm] [lágm.]: 700, ATEX-samræmi: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]4.550 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]49.45 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]0.86 m³/h
Heiti gerðarAPP 1,8 Ex
Einkenni
Gildi
Hraði [rpm] [hám.]3450 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
LýsingPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pumps
VörutegundAPP 1.5-3.5
VottunCEATEX

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.135 Kilogram
Net weight8.71 Kilogram
Volume5.968 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens