Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

MBT 5250, 200 mm, G, 1/2

084Z8043

Hitastigssvið [°C]: -50 - 200, Gerð skynjaraeiningar: Pt, Viðnám skynjaraein. [Ohm]: 100, Efni varnarpípu: AISI 316 TI

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni varnarpípuAISI 316 TI
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ferlistenging karl/kvenKarltengi
Fjöldi útstöðva [stk.]3 pc
FrálagsmerkiOhm
Gerð ferlistengingarG
Gerð skynjaraeiningarPt
Gerð tengingarG
Heiti gerðarMBT 5250-0000-200-220
Heiti vöruTemperature sensor
Hitasvið [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]392 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
In scope of WEEEYes
InnskotsgerðFest
Innskotslengd [in]7.900 in
Innskotslengd [mm]200 mm
IP-tala umlykisIP65
Mælingasvið [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Mælingasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Mælingasvið [°F] [hám.]392 °F
Mælingasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Material DescriptionSensor MBT 5250-0000-200-220
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Skynjaraeining [pc]1 pc
SkynjarainnskotUmskiptanlegt
Snið magns á pakkningu20 pc
Staðall ferlistengingarISO 228-1-A
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall skynjaraeiningarEN 60751
Stærð ferlistengingar1/2
Stærð rafmagnstengingarPg 11
TengistaðallISO 228
Umhverfishitastig hám. [°C]125 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]257 °F
Viðnám skynjaraein. [Ohm]100 Ohm
Vikmörk skynjaraeiningarFlokkur B
Vírar [pcs]2 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBT 3250/3260/5250/5260
VöruhópurSensors
VörutegundMBT 5250
VottunCE
Þvermál varnarpípu [mm]8.0 mm
Þvermál varnarpípu [to]0.315 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.18 Kilogram
Net weight0.172 Kilogram
Volume0.486 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423084524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm