MBT 5250, 50 mm, G, 1/2
084Z8036
Hitastigssvið [°C]: -50 - 200, Gerð skynjaraeiningar: Pt, Viðnám skynjaraein. [Ohm]: 100, Efni varnarpípu: AISI 316 TI
084Z8036
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni ferlistengingar | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Ryðfrítt stál |
| Efni varnarpípu | AISI 316 TI |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Ferlistenging karl/kven | Karltengi |
| Fjöldi útstöðva [stk.] | 3 pc |
| Frálagsmerki | Ohm |
| Gerð ferlistengingar | G |
| Gerð skynjaraeiningar | Pt |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti gerðar | MBT 5250-0000-050-220 |
| Heiti vöru | Temperature sensor |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 392 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innskotsgerð | Fest |
| Innskotslengd [in] | 1.970 in |
| Innskotslengd [mm] | 50 mm |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Mælingasvið [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælingasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Mælingasvið [°F] [hám.] | 392 °F |
| Mælingasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Material Description | Sensor MBT 5250-0000-050-220 PT100 50mm |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafm.teng. karl/kven | Karl- og kventengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| SCIP-málsskjalanr. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| Skynjaraeining [pc] | 1 pc |
| Skynjarainnskot | Umskiptanlegt |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall ferlistengingar | ISO 228-1-A |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall skynjaraeiningar | EN 60751 |
| Stærð ferlistengingar | 1/2 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Tengistaðall | ISO 228 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 125 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 257 °F |
| Viðnám skynjaraein. [Ohm] | 100 Ohm |
| Vikmörk skynjaraeiningar | Flokkur B |
| Vírar [pcs] | 2 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBT 5250 |
| Vottun | CE |
| Þvermál varnarpípu [mm] | 8.0 mm |
| Þvermál varnarpípu [to] | 0.315 in |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.145 Kilogram |
| Net weight | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.163 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |