Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Hitastigssendir, MBT 3560, 250 mm, G, 1/4

084Z4034

Hitastigssvið [°C]: -50 - 200, Stærð rafmagnstengingar: Pg 9, Efni varnarpípu: AISI 316 TI

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni ferlistengingarRyðfrítt stál
Efni tengingarRyðfrítt stál
Efni varnarpípuAISI 316 TI
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ferlistenging karl/kvenKarltengi
FrálagsmerkiCurrent
Frálagsmerki [mA] [hám.]20 mA
Frálagsmerki [mA] [lágm.]4 mA
Gerð ferlistengingarG
Gerð sendisSambyggt
Gerð skynjaraeiningarPt
Gerð tengingarG
Heiti gerðarMBT 3560-0000-0250-10-110
Heiti vöruHitastigssendir
Hitasvið [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]392 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
In scope of WEEEYes
InnskotsgerðFest
Innskotslengd [in]9.800 in
Innskotslengd [mm]250 mm
IP-tala umlykisIP65
Mælingasvið [°C] [hám.]100 °C
Mælingasvið [°C] [lágm.]0 °C
Einkenni
Gildi
Mælingasvið [°F] [hám.]212 °F
Mælingasvið [°F] [lágm.]32 °F
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0250-10-110
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineSensing Solutions
Rafm.teng. karl/kvenKarl- og kventengi
RafmagnstengingAngular connector
SCIP-málsskjalanr.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Skynjaraeining [pc]1 pc
SkynjarainnskotFest
Snið magns á pakkningu9 pc
Staðall ferlistengingarISO 228-1-A
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Stærð ferlistengingar1/4
Stærð rafmagnstengingarPg 9
Stillisvið sendis [°C] [hám.]100 °C
Stillisvið sendis [°C] [lágm.]0 °C
Stillisvið sendis [°F] [hám.]212 °F
Stillisvið sendis [°F] [lágm.]32 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TengistaðallISO 228
Umhverfishitastig hám. [°C]85 °C
Umhverfishitastig hám. [°F]185 °F
Viðnám skynjaraein. [Ohm]1000 Ohm
Vikmörk skynjaraeiningar< ± 1% FS
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumSensor MBT 3560
VöruhópurSensors
VörutegundMBT 3560
VottunCE
Þvermál varnarpípu [mm]8.0 mm
Þvermál varnarpípu [to]0.315 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.204 Kilogram
Net weight0.154 Kilogram
Volume0.813 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423197422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm