Hitastigssendir, MBT 3560, 50 mm, G, 1/4
084Z4030
Hitastigssvið [°C]: -50 - 200, Stærð rafmagnstengingar: Pg 9, Efni varnarpípu: AISI 316 TI
084Z4030
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni ferlistengingar | Ryðfrítt stál |
| Efni tengingar | Ryðfrítt stál |
| Efni varnarpípu | AISI 316 TI |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Ferlistenging karl/kven | Karltengi |
| Frálagsmerki | Current |
| Frálagsmerki [mA] [hám.] | 20 mA |
| Frálagsmerki [mA] [lágm.] | 4 mA |
| Gerð ferlistengingar | G |
| Gerð sendis | Sambyggt |
| Gerð skynjaraeiningar | Pt |
| Gerð tengingar | G |
| Heiti gerðar | MBT 3560-0000-0050-10-110 |
| Heiti vöru | Hitastigssendir |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 392 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innskotsgerð | Fest |
| Innskotslengd [in] | 1.970 in |
| Innskotslengd [mm] | 50 mm |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Mælingasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Mælingasvið [°C] [lágm.] | 0 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mælingasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Mælingasvið [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBT 3560-0000-0050-10-110 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rafm.teng. karl/kven | Karl- og kventengi |
| Rafmagnstenging | Angular connector |
| SCIP-málsskjalanr. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| Skynjaraeining [pc] | 1 pc |
| Skynjarainnskot | Fest |
| Snið magns á pakkningu | 13 pc |
| Staðall ferlistengingar | ISO 228-1-A |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Stærð ferlistengingar | 1/4 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 9 |
| Stillisvið sendis [°C] [hám.] | 100 °C |
| Stillisvið sendis [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Stillisvið sendis [°F] [hám.] | 212 °F |
| Stillisvið sendis [°F] [lágm.] | 32 °F |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tengistaðall | ISO 228 |
| Umhverfishitastig hám. [°C] | 85 °C |
| Umhverfishitastig hám. [°F] | 185 °F |
| Viðnám skynjaraein. [Ohm] | 1000 Ohm |
| Vikmörk skynjaraeiningar | < ± 1% FS |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Sensor MBT 3560 |
| Vöruhópur | Sensors |
| Vörutegund | MBT 3560 |
| Vottun | CE |
| Þvermál varnarpípu [mm] | 8.0 mm |
| Þvermál varnarpípu [to] | 0.315 in |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.159 Kilogram |
| Net weight | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.517 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |