Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Nafnþrýstingur [bar]: 25, Með aftöppunarkúluloka, innri skrúfg., Rp 2

065B8246

FVR-D sigti DN50 Rp2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDZR látún CuZn36Pb2AS
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi möskva [n/cm²]50
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]36.00 m³/h
LýsingFVR-D sigti DN50 Rp2
Material DescriptionFVR-D strainer DN50 Rp2
Möskvastærð [mm]0.50 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SigtisgerðMeð aftöppunarkúluloka
Stærð tengingarRp 2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum065B8246
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVR-D
VottunarstaðallISO 7/1
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.745 Kilogram
Net weight1.7 Kilogram
Volume1.472 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104042435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm