Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Nafnþrýstingur [bar]: 25, DN 50, Með kló, innri skrúfg., Rp 2

065B8240

FVR sigti DN50 Rp2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDZR látún CuZn36Pb2AS
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi möskva [n/cm²]50
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]36.00 m³/h
LýsingFVR sigti DN50 Rp2
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVR strainer DN50 Rp2
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.50 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SigtisgerðMeð kló
Snið magns á pakkningu2 pc
StærðDN 50
Stærð tengingarRp 2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum065B8240
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVR
VottunarstaðallISO 7/1
Þvermál [mm]50 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.606 Kilogram
Net weight1.532 Kilogram
Volume1.37 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104042312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm