Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Nafnþrýstingur [bar]: 25, DN 40, Með kló, innri skrúfg., Rp 1 1/2

065B8239

FVR sigti DN40 Rp1 1/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDZR látún CuZn36Pb2AS
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi möskva [n/cm²]50
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]24.50 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVR sigti DN40 Rp1 1/2
Material DescriptionFVR strainer DN40 Rp1 1/2
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.50 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 40
Stærð tengingarRp 1 1/2
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum065B8239
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVR
VottunarstaðallISO 7/1
Þvermál [mm]40 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.995 Kilogram
Net weight0.995 Kilogram
Volume0.72 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104042299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm