FVR, Nafnþrýstingur [bar]: 25, DN 25, Með kló, innri skrúfg., Rp 1
065B8237
FVR sigti DN25 Rp1
065B8237
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | DZR látún CuZn36Pb2AS |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi möskva [n/cm²] | 50 |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 11.20 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | FVR sigti DN25 Rp1 |
| Material Description | FVR strainer DN25 Rp1 |
| Merking á vöru | Yes |
| Möskvastærð [mm] | 0.50 mm |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Sigtisgerð | Með kló |
| Stærð | DN 25 |
| Stærð tengingar | Rp 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 065B8237 |
| Vöruhópur | Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVR |
| Vottunarstaðall | ISO 7/1 |
| Þvermál [mm] | 25 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.47 Kilogram |
| Net weight | 0.46 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042251 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |