FVR, Nafnþrýstingur [bar]: 25, DN 15, Með kló, innri skrúfg., Rp 1/2
065B8235
FVR sigti DN15 Rp1/2
065B8235
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | DZR látún CuZn36Pb2AS |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi möskva [n/cm²] | 50 |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 130 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 4.50 m³/h |
| Lýsing | FVR sigti DN15 Rp1/2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FVR strainer DN15 Rp1/2 |
| Merking á vöru | Yes |
| Möskvastærð [mm] | 0.50 mm |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | District Energy Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Sigtisgerð | Með kló |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð | DN 15 |
| Stærð tengingar | Rp 1/2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | 065B8235 |
| Vöruhópur | Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVR |
| Vottunarstaðall | ISO 7/1 |
| Þvermál [mm] | 15 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.19 Kilogram |
| Net weight | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |