Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Nafnþrýstingur [bar]: 25, DN 10, Með kló, innri skrúfg., Rp 3/8

065B8234

FVR sigti DN10 Rp3/8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDZR látún CuZn36Pb2AS
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fjöldi möskva [n/cm²]50
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]130 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]3.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVR sigti DN10 Rp3/8
Material DescriptionFVR strainer DN10 Rp3/8
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]0.50 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 10
Stærð tengingarRp 3/8
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum065B8234
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVR
VottunarstaðallISO 7/1
Þvermál [mm]10 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.203 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.099 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104042190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm