Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, Með kló, Kragi, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 með tengi, 2 göt
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: FVF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1260.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVF DN250 PN16 með tengi, 2 göt
Material DescriptionStrainer FVF DN250 PN16
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 250
Stærð tengingar250
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]250 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight176.5 Kilogram
Net weight162 Kilogram
Volume200.736 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens