Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, Með kló, Kragi, 200

065B7845

FVF DN200 PN16 með tengi, 2 holu, I-p

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]870.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVF DN200 PN16 með tengi, 2 holu, I-p
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 200
Stærð tengingar200
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]200 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight127.5 Kilogram
Net weight109 Kilogram
Volume266.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421556146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens