Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

FVF, PN 16, DN 32, Með kló, Kragi, 32

065B7841

FVF DN32 PN16 með tengi, 2 holu, I-p

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniGrátt steypujárn EN-GJL-250 (GG25)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]64
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]20.00 m³/h
Einkenni
Gildi
LýsingFVF DN32 PN16 með tengi, 2 holu, I-p
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Möskvastærð [mm]0.87 mm
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 32
Stærð tengingar32
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 16
Þvermál [mm]32 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.3 Kilogram
Net weight5 Kilogram
Volume12.16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421556108
Proposition 65No significant risk