Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Með kló, Kragi, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 með tengi
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: FVF

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]350 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]526.00 m³/h
LýsingFVF DN150 PN25 með tengi
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVF DN150 PN25 with Plug
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 150
Stærð tengingar150
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]150 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight60.4 Kilogram
Net weight60.4 Kilogram
Volume142.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens