Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Með kló, Kragi, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 með tengi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EfniDeigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fjöldi möskva [n/cm²]25
Gerðir tengingaKragi
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]350.00 m³/h
LýsingFVF DN125 PN25 með tengi
Einkenni
Gildi
Material DescriptionFVF DN125 PN25 with Plug
Merking á vöruYes
Möskvastærð [mm]1.18 mm
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
SigtisgerðMeð kló
StærðDN 125
Stærð tengingar125
VöruhópurAuxiliary Products
VörutegundFVF
VottunarstaðallDIN EN 1092-2
ÞrýstingsflokkurPN 25
Þvermál [mm]125 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight41.347 Kilogram
Net weight33.2 Kilogram
Volume88.16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens