FVF, PN 25, DN 40, Með kló, Kragi, 40
065B7774
FVF DN40 PN25 með tengi
065B7774
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 50 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Deigt járn EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fjöldi möskva [n/cm²] | 64 |
| Gerðir tenginga | Kragi |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 33.00 m³/h |
| Lýsing | FVF DN40 PN25 með tengi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FVF DN40 PN25 with Plug |
| Merking á vöru | Yes |
| Möskvastærð [mm] | 0.87 mm |
| Nafnþrýstingur [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Sigtisgerð | Með kló |
| Stærð | DN 40 |
| Stærð tengingar | 40 |
| Vöruhópur | Auxiliary Products |
| Vörutegund | FVF |
| Vottunarstaðall | DIN EN 1092-2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 25 |
| Þvermál [mm] | 40 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.248 Kilogram |
| Net weight | 7.109 Kilogram |
| Volume | 11.113 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555361 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |